Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
030-1-S-1100-R
030-1-S-1100-R
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.89
Betriebsdruck (PSI)
5000
Kraft (lbf)
1100.0
Hub (mm)
22.6
Betriebsdruck (bar)
345
Kraft (N)
499.0
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anschlussgewinde
SAE #4
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Funktionsweise
einfachwirkend
PublishedDate
1675373606000
Vertikaler Spannhub (in)
0.39
Befestigung
Einschraubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
030
Vertikaler Spannhub (mm)
9.906
Back to Top