Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-1100-S

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 030-1-S-1100-R ODER HIER 030-1-S-1100-L. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.89
Kraft (lbf) 1100.0
Betriebsdruck (PSI) 5000
Betriebsdruck (bar) 345
Kraft (N) 499.0
Hub (mm) 22.6
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 030
Funktionsweise einfachwirkend
Schwenkrichtung Linearhub
Anschlussgewinde SAE #4
Vertikaler Spannhub (mm) 9.906
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1675374191000
Befestigung Einschraubzylinder
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Vertikaler Spannhub (in) 0.39
Back to Top