Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-1100-S

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 030-1-S-1100-R / 030-1-S-1100-L. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (lb) 1100.0
Course (in) 0.89
Course (mm) 22.6
Pression de fonctionnement (bar) 345
Force (kg) 499.0
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675374191000
Course de serrage vertical (in) 0.39
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Course de serrage vertical (mm) 9.906
Notice de démarrage Single-Acting
Sens de rotation tout droit
Type de produit Bride tournante
montage Threaded Body
Gammes de produits 030
Taille alimentation SAE #4
Back to Top