Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-2400-S

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 030-1-S-2400-R ODER HIER 030-1-S-2400-L. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 5000
Hub (in) 1.12
Kraft (lbf) 2400.0
Hub (mm) 28.4
Betriebsdruck (bar) 345
Kraft (N) 1088.0
Vertikaler Spannhub (in) 0.5
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Funktionsweise einfachwirkend
Befestigung Einschraubzylinder
Produktreihe 030
Schwenkrichtung Linearhub
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Anschlussgewinde SAE #4
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675373746000
Vertikaler Spannhub (mm) 12.7
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top