Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-2400-S

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 030-1-S-2400-R / 030-1-S-2400-L. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 2400.0
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Course (in) 1.12
Pression de fonctionnement (bar) 345
Force (kg) 1088.0
Course (mm) 28.4
Sens de rotation tout droit
Course de serrage vertical (mm) 12.7
Notice de démarrage Single-Acting
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Course de serrage vertical (in) 0.5
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille alimentation SAE #4
montage Threaded Body
Gammes de produits 030
PublishedDate 1675373746000
Type de produit Bride tournante
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top