Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
031-L-1100
031-L-1100
031 - SELECT Hydraulische Spannarme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
6.019
Weite (in)
0.748
Gewicht (lb)
0.721
Gewicht (kg)
0.33
Weite (mm)
19.0
Länge (mm)
152.9
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannarm
PublishedDate
1675465650000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
031
Back to Top