Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
031-L-2400
031-L-2400
031 - SELECT Hydraulische Spannarme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
7.226
Weite (in)
1.125
Gewicht (lb)
1.564
Weite (mm)
28.6
Länge (mm)
183.5
Gewicht (kg)
0.71
Produktreihe
031
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1675466598000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannarm
Back to Top