Hydraulisches Spannen
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms

031-S-1100

031 - SELECT Hydraulische Spannarme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 2.598
Gewicht (lb) 0.286
Weite (in) 0.748
Gewicht (kg) 0.13
Länge (mm) 66.0
Weite (mm) 19.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1675466274000
Produkt Typen Spannarm
Produktreihe 031
Back to Top