Hydraulisches Spannen
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms

031-S-2400

031 - SELECT Hydraulische Spannarme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 3.268
Weite (in) 1.125
Gewicht (lb) 0.634
Gewicht (kg) 0.29
Weite (mm) 28.6
Länge (mm) 83.0
Produktreihe 031
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675465450000
Produkt Typen Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top