Dispositifs de Serrage Hydraulique
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms

031-S-2400

Bras de serrage hydraulique SELECT
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 1.125
Poids (lb) 0.634
Longueur (in) 3.268
Longueur (mm) 83.0
Largeur (mm) 28.6
Poids (kg) 0.29
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1675465450000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 031
Type de produit Bras serrage
Back to Top