Hydraulisches Spannen
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms

031-S-4000

031 - SELECT Hydraulische Spannarme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.8
Weite (in) 0.98
Länge (in) 4.17
Gewicht (kg) 0.82
Weite (mm) 24.9
Länge (mm) 105.9
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1675467279000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Spannarm
Produktreihe 031
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top