Dispositifs de Serrage Hydraulique
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms

031-S-4000

Bras de serrage hydraulique SELECT
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 0.98
Longueur (in) 4.17
Poids (lb) 1.8
Longueur (mm) 105.9
Largeur (mm) 24.9
Poids (kg) 0.82
PublishedDate 1675467279000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 031
Type de produit Bras serrage
Back to Top