pneumatische Spanner für kleine Lasten
Select pneumatic clamp arm.

036-787-01

Spannarm (Standard)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.33
Spannarmlänge (in) 2.75
Spannarmlänge (mm) 69.9
Gewicht (kg) 0.15
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm (Arm) einseitig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 035-150|035-250
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Back to Top