pneumatische Spanner für kleine Lasten
Select pneumatic clamp arm.

036-787-02

Spannarm (verlängert)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.49
Spannarmlänge (in) 5
Gewicht (kg) 0.22
Spannarmlänge (mm) 127
Zubehör-Typ Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie 035-150|035-250
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm (Arm) einseitig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top