Robohand Greifer
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

11002P-P

Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 4.5
Hub (in) 0.79
Maximale Fingerlänge (in) 4.13
Druckbereich (psi) 30 - 100 psi
Greifkraft (lbf) 684
Zylinder Durchmesser (in) 2.99
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm) 105
Hub (mm) 20
Zylinder Durchmesser (mm) 76
Greifkraft (N) 3043
Gewicht (kg) 2.04
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Optionaler Sensor Ja
Anzahl der Spannbacken 2
Produktreihe 2P
Produkt Typen Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung Präzision
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top