Robohand Pinces
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

11002P-P

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 4.5
Alesage cylindre (in) 2.99
Course (in) 0.79
Longueur doigts maxi (in) 4.13
Force de serrage (lbf) 684
Pressure Range (psi) 30 - 100 psi
Force de serrage (N) 3043
Imperial or Metric Product Impérial
Alesage cylindre (mm) 76
Course (mm) 20
Poids (kg) 2.04
Longueur doigts maxi (mm) 105
Detecteur en option Oui
Fonction de produit Solutions de Pince
Caractéristiques spéciales Précision
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits 2P
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top