Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
11003P-P-C
11003P-P-C
Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Fingerlänge (in)
4.13
Druckbereich (psi)
30 - 100
Zylinder Durchmesser (in)
2.99
Hub pro Backe
0.4
Greifkraft (lbf)
456
Hub (in)
1.18
Gewicht (lb)
5.18
Maximale Fingerlänge (mm)
105
Zylinder Durchmesser (mm)
76
Hub (mm)
30
Gewicht (kg)
2.35
Hub pro Backe (mm)
10
Greifkraft (N)
2030
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Produktfunktion
Greifen
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken
3
Federunterstützung
Optional
Sonderausführung
Präzision
Optionaler Sensor
Ja
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
3P
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb
synchronisiert
Back to Top