Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
11003P-P-C
11003P-P-C
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course par mors (po)
0.4
Longueur doigts maxi (in)
4.13
Pressure Range (psi)
30 - 100
Force de serrage (lbf)
456
Alesage cylindre (in)
2.99
Course (in)
1.18
Poids (lb)
5.18
Force de serrage (N)
2030
Poids (kg)
2.35
Longueur doigts maxi (mm)
105
Alesage cylindre (mm)
76
Course (mm)
30
Course par mors (mm)
10
Imperial or Metric Product
Impérial
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.1
nombre de mors
3
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors
Synchrone
Detecteur en option
Oui
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Gammes de produits
3P
Caractéristiques spéciales
Précision
Assistance ressorts
Optionnel
Back to Top