Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
11003P-P
11003P-P
Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
30 - 100
Zylinder Durchmesser (in)
2.99
Maximale Fingerlänge (in)
4.13
Hub pro Backe
0.4
Gewicht (lb)
5.18
Hub (in)
0.79
Greifkraft (lbf)
445
Hub pro Backe (mm)
10
Greifkraft (N)
1979
Maximale Fingerlänge (mm)
105
Gewicht (kg)
2.35
Hub (mm)
20
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
76
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken
3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb
synchronisiert
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Sonderausführung
Präzision
Federunterstützung
Optional
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Optionaler Sensor
Ja
Produktreihe
3P
Produktfunktion
Greifen
Back to Top