Robohand Pinces
Destaco’s 3P Series are designed for hydraulic powered gripping applications, confined spaces in harsh environment applications, and welding applications with protective boot option.

11003P-P

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.79
Longueur doigts maxi (in) 4.13
Poids (lb) 5.18
Pressure Range (psi) 30 - 100
Alesage cylindre (in) 2.99
Force de serrage (lbf) 445
Course par mors (po) 0.4
Longueur doigts maxi (mm) 105
Course (mm) 20
Force de serrage (N) 1979
Alesage cylindre (mm) 76
Imperial or Metric Product Impérial
Course par mors (mm) 10
Poids (kg) 2.35
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
nombre de mors 3
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Mouvement mors Synchrone
Caractéristiques spéciales Précision
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts Optionnel
Gammes de produits 3P
Fonction de produit Solutions de Pince
Detecteur en option Oui
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top