Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5474
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
28674
Durchmesser Montagefläche (in)
11.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
28674
output_radial_capactiry_lb_english
3100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1415
Maximales Drehmoment (in-lb)
17240
mounting_surface_diameter_in_english
11.496062992126
Innere Trägheit (lb-in²)
1954
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5.12
center_thru_hole_diameter_in_english
5.12
maximum_torque_inlb_english
17240
Höhe zur Montagefläche (in)
9.1
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3100
center_distance_in_english
7.5
Distanz zum Zentrum (in)
7.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
8000
height_t0_mounting_surface_in_english
9.0551181102362
output_thrust_axial_capacity_lb_english
8000
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
17815
b10_torque_capacity_inlb_english
17815
Innere Trägheit (lb-in²)
1954
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
8.392
center_thru_hole_diameter_mm_metric
130
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2013
Maximales Drehmoment (Nm)
1948
Innere Trägheit (kgm²)
0.5718
output_thrust_axial_capacity_n_metric
35600
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.602
Axiale Ausgangsleistung (N)
35600
center_distance_mm_metric
190.5
Durchmesser Montagefläche (mm)
292
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
13795
Innere Trägheit (kgm²)
0.5718
b10_torque_capacity_nm_metric
2013
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.414
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
8.392
height_t0_mounting_surface_mm_metric
230
Maximales Drehmoment (Nm)
1948
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
130
Höhe zur Montagefläche (mm)
230
Distanz zum Zentrum (mm)
190.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
13795
mounting_surface_diameter_mm_metric
292