mounting_surface_diameter_in_english
11.496062992126
output_thrust_axial_capacity_lb_english
8000
Couple Maxi (in-lb)
17240
Inertie Max à 20 Index par mn
1415
center_thru_hole_diameter_in_english
5.12
Diametre trou central (in)
5.12
b10_torque_capacity_inlb_english
17815
maximum_torque_inlb_english
17240
Hauteur surface de montage (in)
9.1
Distance du centre (in)
7.5
Diametre surface de montage (in)
11.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
17815
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
28674
output_radial_capactiry_lb_english
3100
Capacité poussée axiale (lb)
8000
center_distance_in_english
7.5
Inertie Max (lb-in²)
1954
Inertie Max (lb-in²)
1954
Capacité sortie radiale (lb)
3100
height_t0_mounting_surface_in_english
9.0551181102362
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
28674
Inertie Max à 20 Index par mn
5474
Distance du centre (mm)
190.5
center_distance_mm_metric
190.5
b10_torque_capacity_nm_metric
2013
Couple Maxi (Nm)
1948
output_thrust_axial_capacity_n_metric
35600
Inertie interne (kgm²)
0.5718
Capacité poussée axiale (N)
35600
Inertie interne (kgm²)
0.5718
Couple Maxi (Nm)
1948
B10 Capactité de couple (Nm)
2013
Diametre trou central (mm)
130
center_thru_hole_diameter_mm_metric
130
Diametre surface de montage (mm)
292
output_radial_capactiry_n_metric
13795
Inertie Max à 20 Index par mn
1.602
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
8.392
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
8.392
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur surface de montage (mm)
230
height_t0_mounting_surface_mm_metric
230
mounting_surface_diameter_mm_metric
292
Capacité sortie radiale (N)
13795
Inertie Max à 20 Index par mn
0.414