Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
178
Distanz zum Zentrum (in)
7.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
8000
Höhe zur Montagefläche (in)
9.1
Durchmesser Montagefläche (in)
11.5
Innere Trägheit (lb-in²)
1978
height_t0_mounting_surface_in_english
9.0551181102362
center_distance_in_english
7.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3100
center_thru_hole_diameter_in_english
5.12
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12939
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
28674
output_radial_capactiry_lb_english
3100
mounting_surface_diameter_in_english
11.496062992126
output_thrust_axial_capacity_lb_english
8000
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
28674
maximum_torque_inlb_english
15142
Maximales Drehmoment (in-lb)
15142
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
21
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5.12
Innere Trägheit (lb-in²)
1978
b10_torque_capacity_inlb_english
12939
height_t0_mounting_surface_mm_metric
230
Maximales Drehmoment (Nm)
1711
Höhe zur Montagefläche (mm)
230
Innere Trägheit (kgm²)
0.5789
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
130
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Axiale Ausgangsleistung (N)
35600
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.006
center_thru_hole_diameter_mm_metric
130
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
8.392
output_radial_capactiry_n_metric
13795
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1462
center_distance_mm_metric
190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
292
Distanz zum Zentrum (mm)
190.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.052
Durchmesser Montagefläche (mm)
292
Maximales Drehmoment (Nm)
1711
b10_torque_capacity_nm_metric
1462
output_thrust_axial_capacity_n_metric
35600
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
8.392
Innere Trägheit (kgm²)
0.5789
Radiale Ausgangsleistung (N)
13795