Camco Solutions D'Indexage
RDM Series Index Drives are low profile and feature a large center thru hole.

1100RDM2H48-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
mounting_surface_diameter_in_english 11.496062992126
output_radial_capactiry_lb_english 3100
Inertie Max (lb-in²) 1978
b10_torque_capacity_inlb_english 12939
output_thrust_axial_capacity_lb_english 8000
center_distance_in_english 7.5
Inertie Max (lb-in²) 1978
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 28674
center_thru_hole_diameter_in_english 5.12
Capacité poussée axiale (lb) 8000
Diametre surface de montage (in) 11.5
Couple Maxi (in-lb) 15142
Hauteur surface de montage (in) 9.1
height_t0_mounting_surface_in_english 9.0551181102362
Distance du centre (in) 7.5
Capacité sortie radiale (lb) 3100
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 28674
Diametre trou central (in) 5.12
Inertie Max à 20 Index par mn 178
maximum_torque_inlb_english 15142
Inertie Max à 20 Index par mn 21
B10 Capactité de couple (in-lb) 12939
Couple Maxi (Nm) 1711
b10_torque_capacity_nm_metric 1462
mounting_surface_diameter_mm_metric 292
height_t0_mounting_surface_mm_metric 230
Inertie Max à 20 Index par mn 0.006
output_thrust_axial_capacity_n_metric 35600
Diametre trou central (mm) 130
Distance du centre (mm) 190.5
Couple Maxi (Nm) 1711
Hauteur surface de montage (mm) 230
Capacité poussée axiale (N) 35600
Diametre surface de montage (mm) 292
Inertie interne (kgm²) 0.5789
Inertie Max à 20 Index par mn 0.052
Inertie interne (kgm²) 0.5789
Capacité sortie radiale (N) 13795
output_radial_capactiry_n_metric 13795
center_distance_mm_metric 190.5
B10 Capactité de couple (Nm) 1462
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 8.392
Imperial or Metric Product Métrique
center_thru_hole_diameter_mm_metric 130
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 8.392
Modèle de base 1100RDM2H48-330
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Connecteur Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Famille RDM
Gammes 1100RDM
Smart Number Motion Spec A
Type de produit Sortie de bride
Ensemble de motorisation Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Stops 2
Sortie Bride
Précision (arcsec) ±22
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 1100RDM
Période d'indexage (deg) 330
Répétabilité (arcsec) ±5
Mouvement msc.50
Back to Top