Camco Schrittschaltgetriebe
RDM Series Index Drives are low profile and feature a large center thru hole.

1100RDM3H40-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
height_t0_mounting_surface_in_english 9.0551181102362
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 28674
mounting_surface_diameter_in_english 11.496062992126
Durchmesser Durchgangsloch (in) 5.12
b10_torque_capacity_inlb_english 15169
Höhe zur Montagefläche (in) 9.1
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 15169
Innere Trägheit (lb-in²) 1908
output_thrust_axial_capacity_lb_english 8000
Distanz zum Zentrum (in) 7.5
Axiale Ausgangsleistung (lb) 8000
output_radial_capactiry_lb_english 3100
maximum_torque_inlb_english 17585
Maximales Drehmoment (in-lb) 17585
center_distance_in_english 7.5
Innere Trägheit (lb-in²) 1908
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 51
Durchmesser Montagefläche (in) 11.5
Radiale Ausgangsleistung (lb) 3100
center_thru_hole_diameter_in_english 5.12
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 400
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 28674
Maximales Drehmoment (Nm) 1987
b10_torque_capacity_nm_metric 1714
Höhe zur Montagefläche (mm) 230
output_thrust_axial_capacity_n_metric 35600
Distanz zum Zentrum (mm) 190.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 8.392
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 130
Maximales Drehmoment (Nm) 1987
output_radial_capactiry_n_metric 13795
Radiale Ausgangsleistung (N) 13795
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1714
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.015
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 8.392
Axiale Ausgangsleistung (N) 35600
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.117
Innere Trägheit (kgm²) 0.5584
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Innere Trägheit (kgm²) 0.5584
center_thru_hole_diameter_mm_metric 130
center_distance_mm_metric 190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 292
height_t0_mounting_surface_mm_metric 230
Durchmesser Montagefläche (mm) 292
Serie 1100RDM
Basismodell 1100RDM3H40-330
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Bewegung msc.50
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation B
Schalt -Periode (Grad) 330
Genauigkeit (arcsec) ±22
Anschluss KH47 Reduziergetriebe und 1,1 kW (1,5 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Antriebspacket KH47 Reduziergetriebe und 1,1 kW (1,5 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±5
Anschläge 3
Produktreihe 1100RDM
Familie RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Flansch
Back to Top