Camco Solutions D'Indexage
RDM Series Index Drives are low profile and feature a large center thru hole.

1100RDM3H40-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur surface de montage (in) 9.1
center_thru_hole_diameter_in_english 5.12
Capacité sortie radiale (lb) 3100
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 28674
center_distance_in_english 7.5
Diametre trou central (in) 5.12
Distance du centre (in) 7.5
Inertie Max (lb-in²) 1908
output_radial_capactiry_lb_english 3100
mounting_surface_diameter_in_english 11.496062992126
Diametre surface de montage (in) 11.5
b10_torque_capacity_inlb_english 15169
B10 Capactité de couple (in-lb) 15169
Capacité poussée axiale (lb) 8000
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 28674
height_t0_mounting_surface_in_english 9.0551181102362
Inertie Max (lb-in²) 1908
maximum_torque_inlb_english 17585
output_thrust_axial_capacity_lb_english 8000
Couple Maxi (in-lb) 17585
Inertie Max à 20 Index par mn 400
Inertie Max à 20 Index par mn 51
b10_torque_capacity_nm_metric 1714
height_t0_mounting_surface_mm_metric 230
Inertie interne (kgm²) 0.5584
Inertie interne (kgm²) 0.5584
center_distance_mm_metric 190.5
Imperial or Metric Product Métrique
Couple Maxi (Nm) 1987
mounting_surface_diameter_mm_metric 292
B10 Capactité de couple (Nm) 1714
Diametre trou central (mm) 130
Inertie Max à 20 Index par mn 0.015
Diametre surface de montage (mm) 292
output_radial_capactiry_n_metric 13795
Couple Maxi (Nm) 1987
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 8.392
Hauteur surface de montage (mm) 230
Distance du centre (mm) 190.5
Capacité sortie radiale (N) 13795
center_thru_hole_diameter_mm_metric 130
Inertie Max à 20 Index par mn 0.117
output_thrust_axial_capacity_n_metric 35600
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 8.392
Capacité poussée axiale (N) 35600
Précision (arcsec) ±22
Connecteur Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Sortie Bride
Smart Number Motion Spec B
Famille RDM
Période d'indexage (deg) 330
Gammes 1100RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Répétabilité (arcsec) ±5
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Ensemble de motorisation Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Stops 3
Gammes de produits 1100RDM
Type de produit Sortie de bride
Modèle de base 1100RDM3H40-330
Mouvement msc.50
Back to Top