Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

1100RNG6H40-330

Ring-Rundschalttische haben eine große Durchgangsbohrung, ideal zur Durchführung von Hilfseinrichtungen, mit freier Stellfläche und freiem Zugang für Bediener. Der Ring-Rundschalttisch ist optimal geeignet für Tampondruckmaschinen und alle Montageeinheiten die eine hohe Azahl von Arbeitsstationen erfordern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 116178.0
Höhe zur Montagefläche (in) 3.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 724.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 16552.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 149376.0
Innere Trägheit (lb-in²) 116178.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 16552.0
output_radial_capactiry_lb_english 36350.0
mounting_surface_diameter_in_english 43.3070866142
Durchmesser Montagefläche (in) 43.3
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 149376.0
height_t0_mounting_surface_in_english 3.7401574803
center_thru_hole_diameter_in_english 15.75
b10_torque_capacity_inlb_english 320609.0
Distanz zum Zentrum (in) 17.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 56.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 42489.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 36350.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 320609.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 15.75
maximum_torque_inlb_english 42489.0
center_distance_in_english 17.3228346457
output_radial_capactiry_n_metric 159940.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 36227.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 400.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 95.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 159940.0
Innere Trägheit (kgm²) 34.0
Innere Trägheit (kgm²) 34.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Axiale Ausgangsleistung (N) 72829.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 1100.0
center_distance_mm_metric 440.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1100.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 72829.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 16879.0
Maximales Drehmoment (Nm) 4801.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 400.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 16879.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0164
b10_torque_capacity_nm_metric 36227.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.212
height_t0_mounting_surface_mm_metric 95.0
Maximales Drehmoment (Nm) 4801.0
Distanz zum Zentrum (mm) 440.0
Produkt Typen RNG - Ring Drives
Bewegung ms
Produktreihe 1100RNG
Anschläge 6.0
Basismodell 1100RNG6H40-330
Familie RNG Ring
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Ausgang Flansch
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation A
Serie 1100RNG
Genauigkeit (arcsec) ±35
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
PublishedDate 1674745845000
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top