Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

1100RNG6H40-330

Indexeurs RING possède un large trou central idéal pour le montage d'équipement auxiliaire, avec passage libre et facilité d'accès pour l'opérateur. L'indexeur RING est spécialement conçu pour les équipement d'impression et de décoration et pour les applications automatiques d'assemblage qui demandent plusieurs postes de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 116178.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 320609.0
height_t0_mounting_surface_in_english 3.7401574803
mounting_surface_diameter_in_english 43.3070866142
Couple Maxi (in-lb) 42489.0
Inertie Max à 20 Index par mn 724.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 149376.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 16552.0
Capacité sortie radiale (lb) 36350.0
Inertie Max à 20 Index par mn 56.0
Hauteur surface de montage (in) 3.7
Capacité poussée axiale (lb) 16552.0
center_distance_in_english 17.3228346457
Diametre trou central (in) 15.75
maximum_torque_inlb_english 42489.0
output_radial_capactiry_lb_english 36350.0
Inertie Max (lb-in²) 116178.0
Diametre surface de montage (in) 43.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 149376.0
Distance du centre (in) 17.3
center_thru_hole_diameter_in_english 15.75
b10_torque_capacity_inlb_english 320609.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1100.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0164
output_thrust_axial_capacity_n_metric 72829.0
Couple Maxi (Nm) 4801.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 16879.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.212
b10_torque_capacity_nm_metric 36227.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 16879.0
output_radial_capactiry_n_metric 159940.0
Hauteur surface de montage (mm) 95.0
B10 Capactité de couple (Nm) 36227.0
Inertie interne (kgm²) 34.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 95.0
Couple Maxi (Nm) 4801.0
Inertie interne (kgm²) 34.0
Diametre trou central (mm) 400.0
Capacité poussée axiale (N) 72829.0
Diametre surface de montage (mm) 1100.0
Distance du centre (mm) 440.0
center_distance_mm_metric 440.0
Imperial or Metric Product Métrique
Capacité sortie radiale (N) 159940.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 400.0
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 1100RNG
Smart Number Motion Spec A
Stops 6.0
Mouvement ms
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
PublishedDate 1674745845000
Période d'indexage (deg) 330.0
Répétabilité (arcsec) ±9
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Modèle de base 1100RNG6H40-330
Gammes 1100RNG
Type de produit Sortie de bride
Précision (arcsec) ±35
Famille RNG Ring
Back to Top