Axiale Ausgangsleistung (lb)
16552.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
15.75
center_distance_in_english
17.3228346457
b10_torque_capacity_inlb_english
398445.0
Höhe zur Montagefläche (in)
3.7
maximum_torque_inlb_english
49463.0
output_radial_capactiry_lb_english
36350.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
149376.0
height_t0_mounting_surface_in_english
3.7401574803
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
149376.0
Innere Trägheit (lb-in²)
116178.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
170.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
398445.0
Distanz zum Zentrum (in)
17.3
Durchmesser Montagefläche (in)
43.3
center_thru_hole_diameter_in_english
15.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1357.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
49463.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
16552.0
Innere Trägheit (lb-in²)
116178.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
36350.0
mounting_surface_diameter_in_english
43.3070866142
Radiale Ausgangsleistung (N)
159940.0
Maximales Drehmoment (Nm)
5589.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
72829.0
Distanz zum Zentrum (mm)
440.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
16879.0
output_radial_capactiry_n_metric
159940.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.397
Innere Trägheit (kgm²)
34.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
72829.0
Maximales Drehmoment (Nm)
5589.0
Innere Trägheit (kgm²)
34.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
45022.0
center_distance_mm_metric
440.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
95.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
16879.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
1100.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
400.0
b10_torque_capacity_nm_metric
45022.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
95.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0498
mounting_surface_diameter_mm_metric
1100.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
400.0