Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

1100RNG8H40-330

Indexeurs RING possède un large trou central idéal pour le montage d'équipement auxiliaire, avec passage libre et facilité d'accès pour l'opérateur. L'indexeur RING est spécialement conçu pour les équipement d'impression et de décoration et pour les applications automatiques d'assemblage qui demandent plusieurs postes de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 149376.0
Inertie Max (lb-in²) 116178.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 149376.0
mounting_surface_diameter_in_english 43.3070866142
Capacité poussée axiale (lb) 16552.0
Diametre surface de montage (in) 43.3
height_t0_mounting_surface_in_english 3.7401574803
center_distance_in_english 17.3228346457
Inertie Max à 20 Index par mn 1357.0
maximum_torque_inlb_english 49463.0
center_thru_hole_diameter_in_english 15.75
Couple Maxi (in-lb) 49463.0
Distance du centre (in) 17.3
output_radial_capactiry_lb_english 36350.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 16552.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 398445.0
Hauteur surface de montage (in) 3.7
Capacité sortie radiale (lb) 36350.0
Diametre trou central (in) 15.75
Inertie Max (lb-in²) 116178.0
Inertie Max à 20 Index par mn 170.0
b10_torque_capacity_inlb_english 398445.0
Hauteur surface de montage (mm) 95.0
Couple Maxi (Nm) 5589.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 400.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 95.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 16879.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 16879.0
Capacité poussée axiale (N) 72829.0
B10 Capactité de couple (Nm) 45022.0
output_radial_capactiry_n_metric 159940.0
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie interne (kgm²) 34.0
Inertie interne (kgm²) 34.0
center_distance_mm_metric 440.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 72829.0
Distance du centre (mm) 440.0
b10_torque_capacity_nm_metric 45022.0
Capacité sortie radiale (N) 159940.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.397
Diametre trou central (mm) 400.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1100.0
Couple Maxi (Nm) 5589.0
Diametre surface de montage (mm) 1100.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0498
Modèle de base 1100RNG8H40-330
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Sortie de bride
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 330.0
Précision (arcsec) ±35
Famille RNG Ring
Smart Number Motion Spec B
Sortie Bride
Gammes de produits 1100RNG
Répétabilité (arcsec) ±9
Gammes 1100RNG
PublishedDate 1674745151000
Stops 8.0
Mouvement ms
Back to Top