B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
24913
center_distance_in_english
4.3307086614173
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
16
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Innere Trägheit (lb-in²)
47
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
b10_torque_capacity_inlb_english
24913
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
Maximales Drehmoment (in-lb)
3306
maximum_torque_inlb_english
3306
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Innere Trägheit (lb-in²)
47
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
126
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.037
Maximales Drehmoment (Nm)
374
Maximales Drehmoment (Nm)
374
Distanz zum Zentrum (mm)
110
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2815
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
center_distance_mm_metric
110
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0046
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
0.0138
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
Innere Trägheit (kgm²)
0.0138
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
b10_torque_capacity_nm_metric
2815
Durchmesser Montagefläche (mm)
100