Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD12H28-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 3306
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
output_radial_capactiry_lb_english 5613
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
B10 Capactité de couple (in-lb) 24913
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 11050
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
Distance du centre (in) 4.3
Inertie Max à 20 Index par mn 16
Capacité poussée axiale (lb) 4411
b10_torque_capacity_inlb_english 24913
Diametre trou central (in) 3.54
Inertie Max à 20 Index par mn 126
Hauteur surface de montage (in) 8.3
center_distance_in_english 4.3307086614173
maximum_torque_inlb_english 3306
Inertie Max (lb-in²) 47
Diametre surface de montage (in) 3.9
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Capacité sortie radiale (lb) 5613
Inertie Max (lb-in²) 47
Imperial or Metric Product Métrique
Diametre surface de montage (mm) 100
output_radial_capactiry_n_metric 24978
Capacité poussée axiale (N) 19629
Inertie interne (kgm²) 0.0138
b10_torque_capacity_nm_metric 2815
Couple Maxi (Nm) 374
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1249
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
Hauteur surface de montage (mm) 212
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0046
B10 Capactité de couple (Nm) 2815
Couple Maxi (Nm) 374
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Inertie Max à 20 Index par mn 0.037
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
center_distance_mm_metric 110
Diametre trou central (mm) 90
Inertie interne (kgm²) 0.0138
Distance du centre (mm) 110
Capacité sortie radiale (N) 24978
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Précision (arcsec) ±30
Modèle de base 110RGD12H28-270
Répétabilité (arcsec) ±8
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Stops 12
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Famille RG
Sortie Bride
Période d'indexage (deg) 270
Gammes de produits 110RGD
Gammes 110RGD
Type de produit Sortie de bride
Back to Top