Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.1
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
Innere Trägheit (lb-in²)
45
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
17629
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
24
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
maximum_torque_inlb_english
1494
Maximales Drehmoment (in-lb)
1494
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Innere Trägheit (lb-in²)
45
center_distance_in_english
4.3307086614173
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
b10_torque_capacity_inlb_english
17629
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1992
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Distanz zum Zentrum (mm)
110
b10_torque_capacity_nm_metric
1992
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Maximales Drehmoment (Nm)
169
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.007
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Maximales Drehmoment (Nm)
169
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
output_radial_capactiry_n_metric
24978
center_distance_mm_metric
110
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249