Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD16H20-120

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
maximum_torque_inlb_english 1494
Diametre trou central (in) 3.54
B10 Capactité de couple (in-lb) 17629
Inertie Max à 20 Index par mn 24
center_distance_in_english 4.3307086614173
Inertie Max (lb-in²) 45
Capacité sortie radiale (lb) 5613
Capacité poussée axiale (lb) 4411
Inertie Max à 20 Index par mn 3.1
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
b10_torque_capacity_inlb_english 17629
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Hauteur surface de montage (in) 8.3
output_radial_capactiry_lb_english 5613
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
Distance du centre (in) 4.3
Inertie Max (lb-in²) 45
Diametre surface de montage (in) 3.9
Couple Maxi (in-lb) 1494
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 11050
b10_torque_capacity_nm_metric 1992
Distance du centre (mm) 110
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
Capacité poussée axiale (N) 19629
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie interne (kgm²) 0.0132
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Inertie interne (kgm²) 0.0132
Couple Maxi (Nm) 169
output_radial_capactiry_n_metric 24978
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0009
Couple Maxi (Nm) 169
Hauteur surface de montage (mm) 212
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Inertie Max à 20 Index par mn 0.007
center_distance_mm_metric 110
Diametre trou central (mm) 90
Diametre surface de montage (mm) 100
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1249
Capacité sortie radiale (N) 24978
B10 Capactité de couple (Nm) 1992
Répétabilité (arcsec) ±8
Stops 16
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 110RGD
Famille RG
Mouvement ms
Gammes 110RGD
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Sortie de bride
Modèle de base 110RGD16H20-120
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Sortie Bride
Période d'indexage (deg) 120
Précision (arcsec) ±30
Back to Top