Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD16H20-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe zur Montagefläche (in) 8.3
Innere Trägheit (lb-in²) 45
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
output_radial_capactiry_lb_english 5613
b10_torque_capacity_inlb_english 14249
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
Distanz zum Zentrum (in) 4.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
Durchmesser Montagefläche (in) 3.9
maximum_torque_inlb_english 1500
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 12
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 11050
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Innere Trägheit (lb-in²) 45
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 96
center_distance_in_english 4.3307086614173
Maximales Drehmoment (in-lb) 1500
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 14249
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5613
Axiale Ausgangsleistung (lb) 4411
Durchmesser Durchgangsloch (in) 3.54
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1249
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0035
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 90
b10_torque_capacity_nm_metric 1610
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Innere Trägheit (kgm²) 0.0132
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.028
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Axiale Ausgangsleistung (N) 19629
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
center_distance_mm_metric 110
Innere Trägheit (kgm²) 0.0132
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Maximales Drehmoment (Nm) 169
Radiale Ausgangsleistung (N) 24978
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1610
Distanz zum Zentrum (mm) 110
Maximales Drehmoment (Nm) 169
output_radial_capactiry_n_metric 24978
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 110RGD16H20-270
Schalt -Periode (Grad) 270
Genauigkeit (arcsec) ±30
Produktreihe 110RGD
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ausgang Flansch
Anschläge 16
Serie 110RGD
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Bewegung ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Familie RG
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Back to Top