Hauteur surface de montage (in)
8.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Diametre trou central (in)
3.54
Couple Maxi (in-lb)
1500
center_distance_in_english
4.3307086614173
Diametre surface de montage (in)
3.9
Inertie Max à 20 Index par mn
96
Capacité poussée axiale (lb)
4411
Inertie Max (lb-in²)
45
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
maximum_torque_inlb_english
1500
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Inertie Max à 20 Index par mn
12
Distance du centre (in)
4.3
Inertie Max (lb-in²)
45
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Capacité sortie radiale (lb)
5613
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
b10_torque_capacity_inlb_english
14249
B10 Capactité de couple (in-lb)
14249
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
Distance du centre (mm)
110
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Diametre surface de montage (mm)
100
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
center_distance_mm_metric
110
Diametre trou central (mm)
90
B10 Capactité de couple (Nm)
1610
Couple Maxi (Nm)
169
Capacité sortie radiale (N)
24978
Inertie interne (kgm²)
0.0132
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
b10_torque_capacity_nm_metric
1610
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0035
Hauteur surface de montage (mm)
212
Inertie Max à 20 Index par mn
0.028
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Couple Maxi (Nm)
169
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Capacité poussée axiale (N)
19629
Inertie interne (kgm²)
0.0132