Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD24H24-180 II

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 21
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5613
maximum_torque_inlb_english 3444
Axiale Ausgangsleistung (lb) 4411
Innere Trägheit (lb-in²) 45
b10_torque_capacity_inlb_english 36586
output_radial_capactiry_lb_english 5613
Höhe zur Montagefläche (in) 8.3
Durchmesser Montagefläche (in) 3.9
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 36586
Innere Trägheit (lb-in²) 45
center_distance_in_english 4.3307086614173
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
Maximales Drehmoment (in-lb) 3444
Durchmesser Durchgangsloch (in) 3.54
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 11050
Distanz zum Zentrum (in) 4.3
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 164
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Innere Trägheit (kgm²) 0.0132
Maximales Drehmoment (Nm) 389
output_radial_capactiry_n_metric 24978
Innere Trägheit (kgm²) 0.0132
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
b10_torque_capacity_nm_metric 4134
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 4134
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
center_distance_mm_metric 110
Axiale Ausgangsleistung (N) 19629
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 90
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.048
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1249
Distanz zum Zentrum (mm) 110
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.006
Maximales Drehmoment (Nm) 389
Radiale Ausgangsleistung (N) 24978
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Schalt -Periode (Grad) 180
Basismodell 110RGD24H24-180_II
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie RG
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Serie 110RGD
Produktreihe 110RGD
Anschläge 24
Bewegung ms
Genauigkeit (arcsec) ±30
Ausgang Flansch
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Back to Top