center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Inertie Max à 20 Index par mn
21
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Capacité poussée axiale (lb)
4411
Inertie Max à 20 Index par mn
164
B10 Capactité de couple (in-lb)
36586
maximum_torque_inlb_english
3444
output_radial_capactiry_lb_english
5613
center_distance_in_english
4.3307086614173
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Distance du centre (in)
4.3
Diametre surface de montage (in)
3.9
Diametre trou central (in)
3.54
Inertie Max (lb-in²)
45
Hauteur surface de montage (in)
8.3
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Inertie Max (lb-in²)
45
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
b10_torque_capacity_inlb_english
36586
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Couple Maxi (in-lb)
3444
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
center_distance_mm_metric
110
Couple Maxi (Nm)
389
Capacité sortie radiale (N)
24978
Capacité poussée axiale (N)
19629
Diametre trou central (mm)
90
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Inertie Max à 20 Index par mn
0.048
Couple Maxi (Nm)
389
Inertie interne (kgm²)
0.0132
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
output_radial_capactiry_n_metric
24978
B10 Capactité de couple (Nm)
4134
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Imperial or Metric Product
Métrique
b10_torque_capacity_nm_metric
4134
Hauteur surface de montage (mm)
212
Inertie Max à 20 Index par mn
0.006
Distance du centre (mm)
110
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Inertie interne (kgm²)
0.0132
Diametre surface de montage (mm)
100