Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD4H32-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser Montagefläche (in) 3.9
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
Distanz zum Zentrum (in) 4.3
Maximales Drehmoment (in-lb) 3794
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Höhe zur Montagefläche (in) 8.3
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 29046
maximum_torque_inlb_english 3794
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 48
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
Innere Trägheit (lb-in²) 48
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5613
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 6.2
Innere Trägheit (lb-in²) 48
b10_torque_capacity_inlb_english 29046
Durchmesser Durchgangsloch (in) 3.54
output_radial_capactiry_lb_english 5613
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 11050
center_distance_in_english 4.3307086614173
Axiale Ausgangsleistung (lb) 4411
Maximales Drehmoment (Nm) 429
Innere Trägheit (kgm²) 0.014
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 90
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
Maximales Drehmoment (Nm) 429
Innere Trägheit (kgm²) 0.014
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
b10_torque_capacity_nm_metric 3282
Axiale Ausgangsleistung (N) 19629
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 3282
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
center_distance_mm_metric 110
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.014
Radiale Ausgangsleistung (N) 24978
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
Distanz zum Zentrum (mm) 110
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1249
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0018
output_radial_capactiry_n_metric 24978
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Schalt -Periode (Grad) 270
Bewegung ms
Genauigkeit (arcsec) ±30
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Anschläge 4
Serie 110RGD
Familie RG
Ausgang Flansch
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 110RGD4H32-270
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Produktreihe 110RGD
Back to Top