Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD4H32-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trou central (in) 3.54
Inertie Max (lb-in²) 48
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
maximum_torque_inlb_english 3794
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
Diametre surface de montage (in) 3.9
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 11050
Capacité sortie radiale (lb) 5613
B10 Capactité de couple (in-lb) 29046
Couple Maxi (in-lb) 3794
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Inertie Max à 20 Index par mn 6.2
Capacité poussée axiale (lb) 4411
output_radial_capactiry_lb_english 5613
center_distance_in_english 4.3307086614173
Inertie Max à 20 Index par mn 48
Distance du centre (in) 4.3
b10_torque_capacity_inlb_english 29046
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
Hauteur surface de montage (in) 8.3
Inertie Max (lb-in²) 48
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Capacité sortie radiale (N) 24978
Imperial or Metric Product Métrique
Couple Maxi (Nm) 429
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1249
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
Distance du centre (mm) 110
Couple Maxi (Nm) 429
Inertie Max à 20 Index par mn 0.014
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Hauteur surface de montage (mm) 212
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Inertie interne (kgm²) 0.014
center_distance_mm_metric 110
Diametre trou central (mm) 90
output_radial_capactiry_n_metric 24978
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0018
Capacité poussée axiale (N) 19629
b10_torque_capacity_nm_metric 3282
B10 Capactité de couple (Nm) 3282
Inertie interne (kgm²) 0.014
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
Diametre surface de montage (mm) 100
Modèle de base 110RGD4H32-270
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±8
Famille RG
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Stops 4
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits 110RGD
Mouvement ms
Précision (arcsec) ±30
Période d'indexage (deg) 270
Type de produit Sortie de bride
Gammes 110RGD
Back to Top