Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
198
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Maximales Drehmoment (in-lb)
7544
output_radial_capactiry_lb_english
5613
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
58322
Innere Trägheit (lb-in²)
48
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
b10_torque_capacity_inlb_english
58322
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
center_distance_in_english
4.3307086614173
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
25
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Innere Trägheit (lb-in²)
48
maximum_torque_inlb_english
7544
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
b10_torque_capacity_nm_metric
6590
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
6590
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0072
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.058
Maximales Drehmoment (Nm)
852
center_distance_mm_metric
110
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Maximales Drehmoment (Nm)
852
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249