Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD8H40-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trou central (in) 3.54
Couple Maxi (in-lb) 7544
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
Inertie Max à 20 Index par mn 25
Diametre surface de montage (in) 3.9
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 11050
Capacité sortie radiale (lb) 5613
Capacité poussée axiale (lb) 4411
output_radial_capactiry_lb_english 5613
Inertie Max à 20 Index par mn 198
Distance du centre (in) 4.3
B10 Capactité de couple (in-lb) 58322
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
Inertie Max (lb-in²) 48
Inertie Max (lb-in²) 48
b10_torque_capacity_inlb_english 58322
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
center_distance_in_english 4.3307086614173
maximum_torque_inlb_english 7544
Hauteur surface de montage (in) 8.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Hauteur surface de montage (mm) 212
Inertie interne (kgm²) 0.014
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie interne (kgm²) 0.014
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0072
b10_torque_capacity_nm_metric 6590
Distance du centre (mm) 110
Diametre surface de montage (mm) 100
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Inertie Max à 20 Index par mn 0.058
Couple Maxi (Nm) 852
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1249
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
Capacité poussée axiale (N) 19629
center_distance_mm_metric 110
Capacité sortie radiale (N) 24978
Diametre trou central (mm) 90
output_radial_capactiry_n_metric 24978
B10 Capactité de couple (Nm) 6590
Couple Maxi (Nm) 852
Type de produit Sortie de bride
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 110RGD
Modèle de base 110RGD8H40-270
Stops 8
Sortie Bride
Mouvement ms
Répétabilité (arcsec) ±8
Gammes 110RGD
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Période d'indexage (deg) 270
Famille RG
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Précision (arcsec) ±30
Back to Top