Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

110RGS12H24-120

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 4238
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2053
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3.8
b10_torque_capacity_inlb_english 29798
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
center_distance_in_english 4.3307086614173
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2053
maximum_torque_inlb_english 3426
Maximales Drehmoment (in-lb) 3426
Innere Trägheit (lb-in²) 51
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1856
Durchmesser Montagefläche (in) 3.9
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 29798
Höhe zur Montagefläche (in) 8.3
output_radial_capactiry_lb_english 1856
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 31
Innere Trägheit (lb-in²) 51
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Distanz zum Zentrum (in) 4.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 4238
output_shaft_dia_in_english 1.38
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.38
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 35
Innere Trägheit (kgm²) 0.0149
output_radial_capactiry_n_metric 8259
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 479
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 479
Axiale Ausgangsleistung (N) 9136
Innere Trägheit (kgm²) 0.0149
Radiale Ausgangsleistung (N) 8259
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 3367
output_shaft_dia_mm_metric 35
Distanz zum Zentrum (mm) 110
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0011
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
Maximales Drehmoment (Nm) 387
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
b10_torque_capacity_nm_metric 3367
Maximales Drehmoment (Nm) 387
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.009
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9136
center_distance_mm_metric 110
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Ausgang Welle
Genauigkeit (arcsec) ±31
Basismodell 110RGS12H24-120
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Familie RG
Anschläge 12
Bewegung ms
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Produktreihe 110RGS
Serie 110RGS
Schalt -Periode (Grad) 120
Back to Top