b10_torque_capacity_inlb_english
29798
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Diametre surface de montage (in)
3.9
center_distance_in_english
4.3307086614173
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Couple Maxi (in-lb)
3426
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
output_shaft_dia_in_english
1.38
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
B10 Capactité de couple (in-lb)
29798
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Inertie Max (lb-in²)
51
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
maximum_torque_inlb_english
3426
Inertie Max (lb-in²)
51
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Inertie Max à 20 Index par mn
31
Inertie Max à 20 Index par mn
3.8
Distance du centre (in)
4.3
b10_torque_capacity_nm_metric
3367
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
387
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
Distance du centre (mm)
110
center_distance_mm_metric
110
B10 Capactité de couple (Nm)
3367
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Diametre arbre de sortie (mm)
35
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0011
Couple Maxi (Nm)
387
Diametre surface de montage (mm)
100
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
output_shaft_dia_mm_metric
35
Inertie Max à 20 Index par mn
0.009
Hauteur surface de montage (mm)
212
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Capacité poussée axiale (N)
9136
Capacité sortie radiale (N)
8259