output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
maximum_torque_inlb_english
1500
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
Innere Trägheit (lb-in²)
53
Innere Trägheit (lb-in²)
53
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
center_distance_in_english
4.3307086614173
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
96
output_shaft_dia_in_english
1.38
Maximales Drehmoment (in-lb)
1500
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
14249
b10_torque_capacity_inlb_english
14249
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
center_distance_mm_metric
110
Maximales Drehmoment (Nm)
169
Innere Trägheit (kgm²)
0.0155
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Innere Trägheit (kgm²)
0.0155
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0035
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.028
output_shaft_dia_mm_metric
35
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1610
output_radial_capactiry_n_metric
8259
b10_torque_capacity_nm_metric
1610
Maximales Drehmoment (Nm)
169
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches