maximum_torque_inlb_english
1500
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Inertie Max à 20 Index par mn
12
output_shaft_dia_in_english
1.38
Inertie Max (lb-in²)
53
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Capacité poussée axiale (lb)
2053
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Distance du centre (in)
4.3
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Inertie Max à 20 Index par mn
96
Diametre surface de montage (in)
3.9
b10_torque_capacity_inlb_english
14249
B10 Capactité de couple (in-lb)
14249
Inertie Max (lb-in²)
53
center_distance_in_english
4.3307086614173
Couple Maxi (in-lb)
1500
Capacité poussée axiale (N)
9136
Diametre surface de montage (mm)
100
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0035
Distance du centre (mm)
110
Inertie interne (kgm²)
0.0155
B10 Capactité de couple (Nm)
1610
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Hauteur surface de montage (mm)
212
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
output_shaft_dia_mm_metric
35
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
b10_torque_capacity_nm_metric
1610
Couple Maxi (Nm)
169
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Diametre arbre de sortie (mm)
35
Capacité sortie radiale (N)
8259
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Couple Maxi (Nm)
169
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
Inertie Max à 20 Index par mn
0.028
Inertie interne (kgm²)
0.0155
center_distance_mm_metric
110