output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
output_shaft_dia_in_english
1.38
b10_torque_capacity_inlb_english
36586
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
Maximales Drehmoment (in-lb)
3444
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
36586
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Innere Trägheit (lb-in²)
51
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
164
maximum_torque_inlb_english
3444
center_distance_in_english
4.3307086614173
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
Innere Trägheit (lb-in²)
51
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
21
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
4134
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Maximales Drehmoment (Nm)
389
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Maximales Drehmoment (Nm)
389
b10_torque_capacity_nm_metric
4134
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.048
output_shaft_dia_mm_metric
35
Distanz zum Zentrum (mm)
110
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
center_distance_mm_metric
110
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.006