Inertie Max (lb-in²)
51
Inertie Max à 20 Index par mn
164
center_distance_in_english
4.3307086614173
Couple Maxi (in-lb)
3444
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
B10 Capactité de couple (in-lb)
36586
Capacité poussée axiale (lb)
2053
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
maximum_torque_inlb_english
3444
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Distance du centre (in)
4.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
b10_torque_capacity_inlb_english
36586
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Inertie Max à 20 Index par mn
21
Diametre surface de montage (in)
3.9
Inertie Max (lb-in²)
51
output_shaft_dia_in_english
1.38
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Inertie Max à 20 Index par mn
0.048
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
Inertie Max à 20 Index par mn
0.006
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Couple Maxi (Nm)
389
Imperial or Metric Product
Métrique
output_shaft_dia_mm_metric
35
Couple Maxi (Nm)
389
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Hauteur surface de montage (mm)
212
Distance du centre (mm)
110
B10 Capactité de couple (Nm)
4134
Diametre arbre de sortie (mm)
35
b10_torque_capacity_nm_metric
4134
output_radial_capactiry_n_metric
8259
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Capacité poussée axiale (N)
9136
center_distance_mm_metric
110
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Diametre surface de montage (mm)
100
Capacité sortie radiale (N)
8259