Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
41
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
32303
Innere Trägheit (lb-in²)
51
Innere Trägheit (lb-in²)
51
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
328
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
output_shaft_dia_in_english
1.38
b10_torque_capacity_inlb_english
32303
Maximales Drehmoment (in-lb)
3218
maximum_torque_inlb_english
3218
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
center_distance_in_english
4.3307086614173
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Maximales Drehmoment (Nm)
364
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
center_distance_mm_metric
110
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.012
output_radial_capactiry_n_metric
8259
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
3650
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
364
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.096
output_shaft_dia_mm_metric
35
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
b10_torque_capacity_nm_metric
3650
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149