Diametre surface de montage (in)
3.9
Couple Maxi (in-lb)
3218
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
maximum_torque_inlb_english
3218
Inertie Max (lb-in²)
51
output_shaft_dia_in_english
1.38
Capacité sortie radiale (lb)
1856
b10_torque_capacity_inlb_english
32303
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
Inertie Max à 20 Index par mn
328
center_distance_in_english
4.3307086614173
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Inertie Max (lb-in²)
51
Inertie Max à 20 Index par mn
41
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Hauteur surface de montage (in)
8.3
B10 Capactité de couple (in-lb)
32303
Distance du centre (in)
4.3
output_radial_capactiry_lb_english
1856
B10 Capactité de couple (Nm)
3650
output_shaft_dia_mm_metric
35
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
364
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Distance du centre (mm)
110
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Capacité poussée axiale (N)
9136
Hauteur surface de montage (mm)
212
Diametre arbre de sortie (mm)
35
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
b10_torque_capacity_nm_metric
3650
center_distance_mm_metric
110
Inertie Max à 20 Index par mn
0.012
Inertie Max à 20 Index par mn
0.096
Inertie interne (kgm²)
0.0149
Capacité sortie radiale (N)
8259
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Inertie interne (kgm²)
0.0149
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Diametre surface de montage (mm)
100
Couple Maxi (Nm)
364